8115-448-024 - Prodotto obsoleto

Produto 8115-448-024 agora é um item obsoleto.

8115-448-024
8115-448-024

RM4005A (8115-448-024), Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.01 in
[B]0.77 in
[C]2.283 in
[D]2.563 in
[F]1.303 in
[TH]M56 x 1.5 
Diâmetro do mancal de esferas0.138 in
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeRM4005A 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas304 
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: