Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La transmisión de husillo de bolas es un conjunto que convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal (o viceversa). Comprende un husillo de bolas y una tuerca de bolas empaquetados en un conjunto con rodamientos de bolas recirculantes. La interfaz entre el husillo de bolas y la tuerca de bolas se realiza mediante rodamientos de bolas que ruedan en hormas que concuerdan con las bolas. Con los elementos rodantes, la transmisión de husillo de bolas tiene un coeficiente de fricción sumamente bajo y tiene típicamente una eficiencia del 90%. Las fuerzas transmitidas se distribuyen entre un gran número de rodamientos de bolas, lo cual, comparativamente, produce una carga relativa baja por bola.
Optimice su diseño con una solución personalizada de husillo de rosca.
Los husillos de bolas en sistema métrico y pulgadas son ideales para aplicaciones de alta precisión y carga, y están fabricados con los más altos estándares a fin de pasar del movimiento rotacional al movimiento lineal con mínima fricción interna.
No todos los husillos de bolas de precisión se crean de la misma manera. En Thomson, le prestamos especial atención al diseño, la calidad, los materiales, la fabricación y al soporte de aplicaciones. Esto nos ha destacado de la competencia y ha creado la receta ideal para lograr el éxito que se sostuvo por décadas.
Si los husillos de bolas estándar de Thomson no satisfacen sus necesidades específicas, nuestros ingenieros expertos pueden brindarle ayuda para personalizar una solución para su aplicación. Ya sea un solo producto o una gran cantidad o que se trate de la modificación de un componente simple o de un conjunto complejo, nuestras características personalizables pueden satisfacer sus necesidades y mejorar el rendimiento de su máquina.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
A la hora de seleccionar el husillo de bolas adecuado para su aplicación, es fundamental conocer y comprender los requisitos de la misma. Este vídeo incluye 10 pasos útiles para asegurarse de que va por el buen camino.



Toda aplicación nueva requiere un análisis detallado del rendimiento, la vida y el costo del producto. Especialmente, aquellas que implican grandes cargas. Conozca por qué debería considerar un husillo de bolas de alta carga por sobre los husillos de bolas estándar para su próxima aplicación de movimiento lineal.
Presentador: Markus Brändle, especialista en línea de productos– husillos, elevadores mecánicos y LB&G Thomson Neff Industries, Alemania

¿Cómo recargar los rodamientos en una tuerca de bolas con retorno de botón? A menudo, las tuercas de bolas métricas son tuercas de bolas con retorno de botón. Pero esta técnica también se puede usar en tuercas de bolas con retorno de tubo.
Hay miles de opciones posibles. ¿Cómo medir con rapidez y seguridad el tamaño y elegir la solución de husillo de bolas ideal para su aplicación de movimiento lineal?

¿Cómo instalar una tuerca de bolas en un husillo de un árbol?

Dado de los husillos de bolas están disponibles en ambas dimensiones, pulgadas y sistema métrico, a veces, los diseñadores comienzan el proceso de especificación por seleccionar una familia de productos con base en la unidad de medida. Esta decisión puede, de forma prematura, excluir al producto ideal para la aplicación y conducir a importantes pérdidas de tiempo, trabajo y dinero. Este artículo explica cómo las preguntas en torno a la medición y la selección centradas en el rendimiento, y no en el nombre del producto, pueden conducir a diseños de movimiento lineal más eficientes.
Más informaciónLos husillos de rodillos se han promovido como la única opción tecnológica para manejar grandes cargas cuando el tamaño es una limitación.Pero, en la actualidad, los avances en la tecnología de los husillos de bolas han permitido la capacidad de tolerar aplicaciones de cargas altas. Esto es importante porque los husillos de bolas de carga alta cuestan, normalmente, menos de la mitad de lo que cuesta un husillo de rodillos en puntos de rendimiento equivalente.
Más informaciónLos robots colaborativos (cobots) están ganando popularidad. Se utilizan en aplicaciones de producción a gran escala que involucran continuas operación de elevación, pero que siguen requiriendo la participación humana. Un fabricante francés de cobots ha desarrollado una solución que utiliza husillos de bolas y actuadores con cable en lugar de engranajes; con esta solución estableció un nuevo punto de referencia para la eficiencia y la seguridad de los cobots.
Más información| Nook Ball Screws | 658 KB |
| Thomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
| CONJUNTOS DE HUSILLOS DE BOLAS | |||
| Conjuntos de husillos de bolas, en pulgadas | ![]() |
— | — |
| Ball Screw Assemblies - Mini Metric (North America) | ![]() |
— | — |
| Conjuntos de husillos de bolas, sistema métrico (América del Norte) | ![]() |
— | — |
| Conjuntos de husillos de bolas, sistema métrico (Europa) | ![]() |
— | — |
| TUERCAS DE BOLAS | |||
| Tuerca cilíndrica, sistema métrico | ![]() |
— | — |
| Tuercas de bolas con bridas, en pulgadas | ![]() |
— | — |
| Tuercas de bolas con bridas, sistema métrico | ![]() |
— | — |
| Threaded - Mini Metric | ![]() |
— | — |
| Tuercas de bolas roscadas, en pulgadas | ![]() |
— | — |
| Tuercas de bolas roscadas, sistema métrico | ![]() |
— | — |
| Threaded - Mini Metric | ![]() |
— | — |
| APOYOS EN LOS EXTREMOS | |||
| Universal (BF/BK/EK/EF) | ![]() |
— | — |
| Flange-Mount Single & Double (EZF) | ![]() |
— | — |
| Universal Single & Double (EZM) | ![]() |
— | — |
| Flange-Mount Fixed (EZRF) | ![]() |
— | — |
| HUSILLOS | |||
| Husillos de bolas roscados de precisión, en pulgadas | ![]() |
— | — |
| Husillos de bolas roscados de precisión, sistema métrico | ![]() |
— | — |
| Screws - Mini Metric | ![]() |
— | — |
| ACCESORIOS | |||
| Bridas de husillos de bolas | ![]() |
— | — |
| Escobillas de husillos de bolas | ![]() |
— | — |
| Twin Lead | |||
| Nook Ball Screw Twin leads | ![]() |
— | — |