Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die echte, originale rote Supernut®. Die SN-Mutter ist seit 25 Jahren eines der meistverkauftesten Produkte von Thomson BSA. In zahlreichen Größen für Spindeln mit Durchmessern von 3/16" bis 1/1" erhältlich. Diese Mutter wird aus einem exklusiven Polymer gefertigt, das einen hervorragenden Wirkungsgrad und maximale Verschleißbeständigkeit bietet. Sie ist für die Verwendung mit Hochleistungs-Leitspindellösungen in kompakter Bauform vorgesehen. Wenn Spielfreiheit benötigt wird, empfehlen wir Ihnen unsere SNAB- und XC-Produkte. Ausführung als Gewindemutter, optional mit Montageflanschen lieferbar.
Durchm. (mm) |
Steigung (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Durchm. (in) | Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm | .083 | .100 | .125 | 4 mm | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
Gewindetriebe (USA-Katalog) | 1599 KB | |
Präzisions-Kugelgewindetriebe und Trapezgewindetriebe | 4862 KB |
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | ![]() |
— | — |
TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindemuttern - metrisch | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].