Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Der Vorteil der RoundRail-Technologie: Die Selbstjustierung in alle Richtungen ermöglicht einen extrem gleichmäßigen Lauf auch bei einer Montage auf mit größerer Toleranz bearbeiten Oberflächen. Die selbstjustierende Auslegung der Super Smart Ball Bushing-Lager gestattet größere Abweichungen bei der Flachheit der Montageoberfläche, was die Installationskosten der Linearführung erheblich verringern kann. Zusätzlich ist diese Linearführung mit bewährter Leistung in korrosionsfreien Ausführungen erhältlich, einschließlich von verchromten und Edelstahlwellen und korrosionsfreien Lagern.
Die 2DA-Doppelwellen-Linearführung ist in zwei Standardversionen erhältlich:
2DA-Doppelwellen-Linearführung mit integriertem Schlitten (Zoll, metrisch, volle Länge, kurze Länge)
2DA-Doppelwellen-Linearführung mit modularem Schlitten (nur Zoll, volle Länge, kurze Länge)
Siehe auch:
Das QuickSlide-System mit Bremse ist eine Zubehöroption für die 2DA-Linearführung. Es ist ausschließlich für die 2DA-Doppelwellen-Linearführung mit dem integrierten Schlitten in Zollausführung erhältlich. Dieses System bietet einen manuellen Sperrmechanismus mit unbeschränkter Positionierungsfunktion. Wenn der Sperrmechanismus aktiviert ist, kommt es weder zu einer Durchbiegung der Schlittenmontagefläche noch zur Einwirkung höherer Lasten auf das Ball Bushing-Lager des Systems. Das 2DA-Zubehör QuickSlide-System mit Bremse bietet eine durchgehend unterstützte Doppelwellenbaugruppe für maximale Steifigkeit und einen unbeschränkten Hub.
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
Single race linear guide products
These units have a single 60 Case shaft along with a pre-installed single or twin bearing option for easy installation
Dual-shaft, 4-bearing linear guide products
These units have two pre-aligned 60 Case shafts and a 4-bearing carriage for maximum (multidirectional) loading characteristics with minimal shaft deflection
The shaft length of the Roundrail assembly.
The carriage type of the Roundrail assembly.
The nominal diameter of the shaft(s).
The maximum dynamic load of the Roundrail assembly.
Standard
One single round shaft
Dual Shaft
2 parallel shafts connected by an aluminum extrusion
Example:

Twin Shaft Web
2 Parallel shafts connected by a steel web.
Example:

This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].
