Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Das Super Ball Bushing®-Lager ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager. Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Belastbarkeit bzw. 27 Mal höhere Laufleistung als herkömmliche Linearlager. Neben der deutlich höheren Tragzahl ist das Super Ball Bushing-Lager selbstjustierend, leicht und einstellbar und bietet einen geringen Reibungskoeffizienten. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Ersatz von Gleitlagern mit hoher Reibung. Die verschleißfesten Halterungen aus konstruiertem Polymer und Außenbuchsen sorgen für eine Reduzierung der Trägheit und Geräuschentwicklung in kritischen Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
| Lagerausführung | Zollausführung (in) | Metrische Ausführung (mm) |
|---|---|---|
| Größen | 3/16" -2" | 8 mm – 50 mm |
| Lagertypen | Offen Geschlossen |
Offen Geschlossen |
| Lagerblocktypen | Geschlossen Offen einstellbar Geschlossen einstellbar |
Offen Geschlossen Offen einstellbar Geschlossen einstellbar |
| Lagerblockausführungen | Einzeln Doppelt |
Einzeln Doppelt |
| Lagertragzahlen | Bis zu 3000 lbf | Bis zu 14700 N |
| Sonderoptionen | Nylonkugeln Externe Abstreifer Korrosionsfrei |
Nylonkugeln Integrierte Abstreifer Korrosionsfrei |
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
| Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].