springe zum Inhalt springe zur Navigation
MultiTrac Ball Bushing-Lager

MultiTrac Ball Bushing-Lager

Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert die Durchbiegung und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit sowie eine achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Ball Bushing-Lager. Die patentierte Kugelsteuerungstechnologie des Lagers verhindert Schwergängigkeit und Ruckgleiten (Stick-Slip), die häufig bei Gleitlagern mit hoher Reibung auftreten. Die höhere Belastbarkeit ermöglicht Konstrukteuren, kompaktere Systeme zu entwickeln und die Hardwarekosten zu senken.

Überblick

MultiTrac Ball Bushing Spezifikationen:

Lagerausführung Metrische Ausführung (mm)
Größen 8 mm – 40 mm
Lagertypen Offen
Geschlossen
Einstellbar
Lagerblocktypen Ohne
Lagertragzahlen Bis zu 9250 N
Sonderoptionen Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsfrei

MultiTrac – Produkt-Highlights


  • Steife Stahlbuchse mit minimaler Durchbiegung, wodurch eine genaue und präzise Positionierung sichergestellt wird.
  • Zwei Kugelumlaufführungen verdoppeln die Tragzahl.
  • Verschleißfeste, reibungsarme Halterungen aus Polymer reduzieren die Trägheit und Geräuschentwicklung.

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


zum Seitenanfang