Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Miniature Metric Ball BushingTM-Lager von Thomson ermöglichen einen gleichmäßigen und schnellen Betrieb in
leichter, kompakter
Konstruktion - und bietet zudem eine 27-fach
längere Lebensdauer als konventionelle Linearlager! Die leichte
Konstruktion ermöglicht präzise Bewegungen und kurze
Beschleunigungszeiten. Integrierte Abstreifer mit Doppellippe sorgen für
eine sichere
Schmierung, ohne dass Verschmutzungen in das Schmiermittel
gelangen. Hierdurch kann die Lebensdauer verlängert werden.
Präzisions-Lagerplatten gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb und
eine lange Lebensdauer. Optionale korrosionsfreie Ausführungen zur
Verwendung in rauen Umgebungsbedingungen erhältlich.
| Spezifikationen | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
|---|---|---|---|---|
| LinearRace-Wellengrößen: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Lagertypen: | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Anzahl Kugellaufbahnen: | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Dynamische Nenntragzahl: N (lbf)* | 45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
| Belastungsgrenze: N (lbf)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Bei Nennlaufleistung 100 km.
** Die Belastungsgrenze ist die maximale Belastung, die auf ein Lager oder eine Welle ausgeübt werden darf.
HINWEIS: Eine Anwendungsanalyse ist wichtig, um sicherzustellen, dass Spitzen- bzw. Stoßbelastungen die Belastungsgrenze nicht überschreiten.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].