TG07K729-A00X130
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lineareinheit, Movopart M75, Kugelgewindetrieb Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 972 mm Nennhubbereich, 1379 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 12.7 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 1.06 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- In alle Richtungen einbaubar
- Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
- Patentierte interne, selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
- Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich