TG07K729-A00X130
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Unit, Movopart M75, Parafuso esférico Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 972 mm Stroke, 1379 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 12.7 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1.06 m/s Maximum Linear Speed, Superseded
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Pode ser instalado em qualquer direção
- Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
- Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
- Versões protegidas contra lavagem disponíveis