TG07B130-A00X187

TG07B130-A00X187
TG07B130-A00X187

Lineareinheit, Movopart M75, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1603 mm Nennhubbereich, 2067 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]1870 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.130 mm
Ltot2067 mm
Smax (Hub)1603 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD5-40 
FührungsartPrisma 
Gewicht18.2 kg
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?