SSUTWNO24-NBA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SSU, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
- Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
- Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
- Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
- Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.