SSUTWNO24-NBA

SSUTWNO24-NBA
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente*

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 120,65 mm (4,750 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 44,45 mm (1,750 in)
A2 47,75 mm (1,880 in)
B 228,60 mm (9,000 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 165,10 mm (6,500 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 44,45 mm (1,750 in)
G1 114,30 mm (4,500 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 74,68 mm (2,940 in)
N 7,11 mm (0,280 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 3,121 kg / 6,88 lbs
Diametro nominale 38,100 mm / 1,5 in
Lunghezza 228,600 mm / 9 in
Altezza 74,676 mm / 2,94 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 17.259,100 N / 3880 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: