SRM25

SRM25
SRM25

Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Ohne Bohrungen, Aluminium, 23.622 in Lang, Zur Verwendung mit 25 mm Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Ohne Montagebohrungen.
  • Ohne Montagebohrungen.
  • Montagebohrungen sind kundenseitig vorzunehmen.
  • Siehe SRMxxTx für Abstützung mit Montagebohrungen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser25 mm
[A]60 mm
[A]30 mm
[A]14 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[F1]6 mm
[H]42 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
Länge23.622 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht5.9 kg
MaterialAluminium 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Ohne Bohrungen 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486265528 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: