SRM25

SRM25
SRM25

Shaft Support, Rail Only, Profil standard, Aucun trou (STD), Aluminum, 23.622 in Long, Utiliser avec 25 mm Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Shaft supports simplify mounting of Thomson 60 Case shafts. Users of Thomson 60 Case shafting should consider the use of these shaft supports
  • These supports can be used horizontally or vertically.
  • Without mounting holes.
  • Without mounting holes.
  • Customer must drill mounting holes.
  • See SRMxxTx for support with mounting holes

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolérance± 0.02 mm 
[A2]14 mm
[d] Arbre, diamètre nominal25 mm
[F1]6 mm
[H]42 mm
[H] Tolérance± 0.02 mm 
Longueur23.622 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Material, SupportSteel 
MatériauAluminum 
Option Predrilled (PD)Aucun trou (STD) 
Référence UPC662486265528 
Support StyleProfil standard 
Weight5.9 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :