SRB31-2

SRB31-2
SRB31-2

BALLNUT SST LH, Älteres Modell


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.361 in
[D]1.5 in
[E]0.9 in
[F]0.8 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.625 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
GewinderichtungLH 
MaterialEdelstahl 17-4 PH 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.04 in-lbs
Last, dynamisch170 lbf
Maximale statische Last1250 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: