SRB31-2

SRB31-2
SRB31-2

BALLNUT SST LH, Sustituido


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.361 in
[D]1.5 in
[E]0.9 in
[F]0.8 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.625 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaLH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero inoxidable 17-4 PH 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica170 lbf
Carga estática máxima1250 lbf
Par para elevar 1 libra0.04 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: