SB-15B90-M06S

SB-15B90-M06S
SB-15B90-M06S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-15, 1.50 in Außendurchmesser, 6 mm Bohrung, 90 VDC, 5 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub


  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.5 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max6 mm 
[G]0.53 in
[J]0.125 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.3 lb
MaterialStahl 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
Option15 
Power, Max7 W
Rotor Inertia0.000024 lb-in-sec²
Spannung90 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage10 ms
Armature Engage20 ms
Energy Dissipation500 ft-lb/min
Statisches Drehmoment5 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?