RB0705-2

RB0705-2
RB0705-2

RB0705-2 NUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.89 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.521 in
[E]0.917 in
[F]0.94 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter1 1/8-18 UNEF-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht8.5 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.04 in-lbs
Last, dynamisch1900 lbf
Maximale statische Last18800 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: