RB0705-2

RB0705-2
RB0705-2

RB0705-2 NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.89 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.521 in
[E]0.917 in
[F]0.94 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight8.5 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.18800 lbf
Charge, dynamique1900 lbf
Couple de montage d'une livre0.04 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :