PPA11-58B65-24NLSX

PPA11-58B65-24NLSX
PPA11-58B65-24NLSX

Älteres Modell - Aktuator, 115 VAC, 1500 lbf, 24 in, Endlagenschalter, 0.17 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  30 Days  *

  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]37.7 in
[B]30.8 in
[C]9.5 in
[S]24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht23.4 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich24 in
Stromspannung115 VAC 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.17 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.17 in/s
Last, dynamisch1500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: