PPA11-58B65-24NLSX

PPA11-58B65-24NLSX
PPA11-58B65-24NLSX

Sustituido - Actuador, 115 V CA, 1500 lbf, 24 in, Interruptores de fin de carrera, 0.17 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]37.7 in
[B]30.8 in
[C]9.5 in
[S]24 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BrakeFreno de retención integral 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke24 in
RealimentaciónInterruptores de fin de carrera 
Tensión115 V CA 
Weight23.4 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.17 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.17 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: