PMB-30B90-M11-MRD

PMB-30B90-M11-MRD
PMB-30B90-M11-MRD

Bremse, Reibung, Power-off Brake, PMB-30, 3.307 in Außendurchmesser, 11.0 mm Bohrung, 90 VDC, 45 in-lbs Statisches Drehmoment, Manuelle Entriegelung und Staubschutz


  • Die federdruckbetätigten Ruhestrombremsen (Gleichstrom) der PMB-Serie bieten eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Diese Baureihe bietet ein hervorragendes Baugrößen-Drehmoment-Verhältnis.
  • Über den Drehmoment-Verstellring kann das Drehmoment an die Anwendung angepasst werden.
  • Das speziell entwickelte Reibmaterial an der Rotorbaugruppe sorgt für maximale Bremswirkung und Langlebigkeit.
  • Die Bremse lässt sich einfach an Motoren oder Rahmen anbauen. Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Eine einfache Keilnut-Antriebsnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert.
  • Die Bauweise des Bremsengehäuses bietet eine hervorragende Wärmeableitung.
  • Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.
  • UL-zugelassenes Bauteil (UL recognized)
  • Keilnut-Antriebsnabe mit Anti-Rüttel-Funktion gewährleistet geräuscharmen Betrieb.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[a]0.006 in
[A]3.307 in
[B]1.614 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max11.0 mm 
[D] Max13.0 mm 
[E] Max.4 mm 
[F2]3.86 in
[G]0.748 in
[H]0.157 in
[J]0.197 in
[J] Anzahl
[K]0.236 in
[L]2.835 in
[M]0.701 in
[N]0.197 in 
[P1]0.697 in
[R]1.22 in
[RL]0.697 in
[T]0.118 in
[X]10 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht3 lb
MaterialStahl 
Option30 
OptionManuelle Entriegelung und Staubschutz 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung90 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl3000 RPM
Statisches Drehmoment45 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?