P36-05B5-18TH - Abgekündigtes Produkt

Produkt P36-05B5-18TH wurde abgekündigt.

Product P36-05B5-18TH is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

P36-05B5-18TH
P36-05B5-18TH

Spezielle Längentoleranzen erhältlich. - Aktuator, Electrak 100, 36 VDC, 18 in


  • Proprietär
  • Schutzrohr-Versteifungen sorgen für ein stoßfreies Ausfahren und erhöhen die Lastabstützung
  • Die vollständige Abdichtung von Gehäuse und Motor schützt zuverlässig die Verkabelung und eingebauten Komponenten für einen gleichermaßen effektiven Einsatz in Innenräumen oder im Freien
  • Dauergeschmiert mit Schmiermitteln aus der Luftfahrt – kein Nachfüllen oder Wechseln erforderlich
  • Schubrohr aus Edelstahl schützt gegen Korrosion

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]30.37 in
[S]18 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Gewicht18.5 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich18 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Stromspannung36 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: