P36-05B5-18TH - Prodotto obsoleto

Produto P36-05B5-18TH agora é um item obsoleto.

Product P36-05B5-18TH is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

P36-05B5-18TH
P36-05B5-18TH

Special - Actuator, Electrak 100, 36 Vcc, 18 in


  • Proprietary
  • Os reforços do tubo de cobertura fornecem extensão suave e aumentam o apoio da carga
  • A carcaça e o motor completamente vedados selam de forma segura todos os fios e componentes internos para uso igualmente eficaz dentro ou fora do local
  • Permanentemente lubrificados com lubrificantes usados em aeronaves - você nunca mais vai precisar adicionar ou alterar o lubrificante
  • O tubo de extensão de aço inoxidável protege contra corrosão

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]30.37 in
[S]18 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke18 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeEsferas 
Tensão36 Vcc 
Weight18.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: