MLN14A13-250031P08000N-C2A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  
- Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
- Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
- Erhöhter Wirkungsgrad.
- Geringere Geräuschentwicklung.