MLN14A13-250031P08000N-C2A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  
- Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
- Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
- Efficienza migliorata.
- Rumorosità ridotta.