MBF-60U24-M30-L

MBF-60U24-M30-L
MBF-60U24-M30-L

Bremse, Reibung, Metric Brake, MBF-Serie-60, 160 mm Außendurchmesser, 30 mm Bohrung, 24 VDC, 90 Nm Statisches Drehmoment, lange Nabe


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]160 mm
[B]73.5 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max30 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F]190 mm
[G]80 mm
[H]26 mm
[J]9.5 mm
[K]4.1 mm
[L]175 mm
[N]65 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht3.5 kg
MaterialStahl 
Option60 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment90 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?