MBF-40U24-M25-L

MBF-40U24-M25-L
MBF-40U24-M25-L

Bremse, Reibung, Metric Brake, MBF-Serie-40, 100 mm Außendurchmesser, 25 mm Bohrung, 24 VDC, 22 Nm Statisches Drehmoment, lange Nabe


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]100 mm
[B]53 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max25 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F]125 mm
[G]52 mm
[H]22 mm
[J]7 mm
[K]3.1 mm
[L]112 mm
[N]41 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.1 kg
MaterialStahl 
Option40 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment22 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?