MBF-30U24-M20L

MBF-30U24-M20L
MBF-30U24-M20L

Bremse, Reibung, Metric Brake, MBF-Serie-30, 80 mm Außendurchmesser, 20 mm Bohrung, 24 VDC, 11 Nm Statisches Drehmoment, lange Nabe


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]80 mm
[B]44.8 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max20 mm 
[D] Max2.5 mm 
[E] Max.6 mm 
[F]100 mm
[G]42 mm
[H]20 mm
[J]6 mm
[K]2.6 mm
[L]90 mm
[N]31 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.58 kg
MaterialStahl 
Option30 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment11 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?