MAM25ADJ-NBARP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MultiTrac, Ball Bushing-Linearlager, 25 mm, Self-Aligning, Lagerbuchse, geschlossen, einstellbar (geschlitzt), Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
- Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
- Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
- Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.