MAM25ADJ-NBARP

MAM25ADJ-NBARP
Roulements à billes à bague MultiTrac

MultiTrac, Roulement à billes à bague, 25 mm, Self-Aligning, Fermé, roulement ajustable, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  Le lendemain*

  • Le roulement à billes à bague extrêmement rigide du MultiTrac réduit la flexion et offre une capacité de charge deux fois supérieure ou huit fois la durée de vie des roulements à billes classiques.
  • La technologie brevetée de contrôle des billes élimine le coincement et le broutage fréquemment observés avec les paliers lisses à friction élevée.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,2 kg / 0,441 lbs
Diamètre nominal 25 mm / 0,984 in
Diamètre extérieur 40 mm / 1,575 in
Longueur 58 mm / 2,283 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 990 N / 222,561 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :