LL24B040-0500LEXAENSD

LL24B040-0500LEXAENSD

Aktuator, Electrak LL, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 4 kN Kugelgewinde, Max. Hublänge: 500 mm, Steuerung: Electrak-Überwachungspaket + Niederstrom-Motorschaltung + Eingänge für externe Endlagenschalter0,3 m lange Kabel mit losen Enden

Vorlaufzeit:  11 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1617.09 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Robust und zuverlässig
    • Langlebiger bürstenloser Motorantrieb
    • Langlebiger Kugelgewindetrieb
    • Stabile Handhilfsbetätigung
    • Wartungsfrei
    • Alle außenliegenden Bauteile aus Edelstahl
    • Höhere Einschaltdauer
    • elektronisches Thomson-Überwachungspaket

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 7.306,0 mm (287,638 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 27,0 mm (1,063 in)
C2 129,0 mm (5,079 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
C5 82,0 mm (3,228 in)
L 7.569,0 mm (297,992 in)
S 500,0 mm (19,685 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,200 mm / 0,047 in
IP-Schutzart, dynamisch 66
IP-Schutzart, statisch 66, 69K
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 500,00 mm / 19,69 in
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 16.8-32 VDC
Max. Stromaufnahme 10,5 amp
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung Niederstromschalten
Rückführung None
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik Yes
Hubtoleranz 2,000 mm / 0,079 in
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No
Gewährleistung 12 Monate

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 35%
Last, dynamisch 4.000 N / 899 lbf
Last, statisch 4.000 N / 899 lbf
Max. Geschwindigkeit 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Min. Geschwindigkeit 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?