FNYBU24L

FNYBU24L
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsenlager, 1.5 in, Not Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  2 Wochen*
$114.52 je**

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 57,15 mm (2,250 in)
C2 2,29 mm (0,090 in)
C3 42,42 mm (1,670 in)
C4 3,00 mm (0,118 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
D 60,33 mm (2,375 in)
D1 56,13 mm (2,210 in)
D2 56,85 mm (2,238 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,277 kg / 0,61 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Außendurchmesser 60,325 mm / 2,375 in
Länge 76,200 mm / 3 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 31.137,551 N / 7000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: