DA24-05A65M60M0NPO-DMM

DA24-05A65M60M0NPO-DMM

Aktuator, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 1100 N, Acme/Trapez, 54 mm/s, Max. Hublänge: 600 mm, Steuerung: Potentiometer


    • Solide und robust
    • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
    • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
    • Motor mit Thermoschalter

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 891.6 mm (35.102 in)
S 600.0 mm (23.622 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Beide Adapter auf 0° (Standardposition)
Verdrehschutz Yes
Bremse Ja mit Kugelgewindetrieb, selbsthemmender Trapezgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,000 mm / 0,039 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP65
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Zink
Nennhub 600,00 mm / 23,62 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -25 °C / -13 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 20-32 VDC
Max. Stromaufnahme 16,5 amp
Gewicht 8,100 kg / 17,857 lbs
Steuerung --
Rückführung Potentiometer
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max. Geschwindigkeit u. Strom zu Last

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 1.100 N / 247 lbf
Last, statisch 1.100 N / 247 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 54,00 mm/s / 2,13 in/s
Min. Geschwindigkeit 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: