DA24-05A65M60M0NPO-DMM

DA24-05A65M60M0NPO-DMM

Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dinamik Yük: 1100 N, trapez, 54 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 600 mm, Kontrol: Potansiyometre


    • Sağlam ve güçlü
    • Çok sert ortamlara dayanıklı
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
    • Muylu montaj mümkün
    • Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
    • Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
    • Termal anahtarlı motor

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 891.6 mm (35.102 in)
S 600.0 mm (23.622 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Adaptör Konumu Her iki adaptör de 0 derecede (Standart Konum)
Anti Rotasyon Yes
Fren Var, bilyalı vidalı, kendiliğinden kilitlemeli kurşun vida
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,000 mm / 0,039 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP65
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Paslanmaz Çelik, Anodize Alüminyum, Çinko
Nominal Strok 600,00 mm / 23,62 in
Koruma, Strok Sonu Aşırı Yük Kavraması
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -25 °C / -13 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 20-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 16,5 amp
Ağırlık 8,100 kg / 17,857 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Maks. Hız ve Akım ile Yük Karşılaştırması

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 1.100 N / 247 lbf
Yük, Statik 1.100 N / 247 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 54,00 mm/s / 2,13 in/s
Min Hız 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: