D9405-103-005 - Abgekündigtes Produkt

Produkt D9405-103-005 wurde abgekündigt.

Product D9405-103-005 is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

D9405-103-005
D9405-103-005

Aktuator, Electrak 100, 24 VDC, 500 lbf, 8 in, 1.3 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Abstreifer und Dichtringe bieten doppelten Schutz gegen das Eindringen von Schmutz, Staub und Wasser
  • Schutzrohr-Versteifungen sorgen für ein stoßfreies Ausfahren und erhöhen die Lastabstützung
  • Die vollständige Abdichtung von Gehäuse und Motor schützt zuverlässig die Verkabelung und eingebauten Komponenten für einen gleichermaßen effektiven Einsatz in Innenräumen oder im Freien
  • Dauergeschmiert mit Schmiermitteln aus der Luftfahrt – kein Nachfüllen oder Wechseln erforderlich
  • Schubrohr aus Edelstahl schützt gegen Korrosion

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]20.37 in
[S]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Gewicht16.4 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich8 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Stromspannung24 VDC 
Untersetzung5:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast1.3 in/s
Last, dynamisch500 lbf
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: