D9405-103-005 - Prodotto obsoleto
Produto D9405-103-005 agora é um item obsoleto.
Product D9405-103-005 is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak 100, 24 Vcc, 500 lbf, 8 in, 1.3 in/s Classificação de percurso com carga total
- O limpador e a vedação O-ring oferecem dupla proteção contra sujeira, poeira e contaminação da água
- Os reforços do tubo de cobertura fornecem extensão suave e aumentam o apoio da carga
- A carcaça e o motor completamente vedados selam de forma segura todos os fios e componentes internos para uso igualmente eficaz dentro ou fora do local
- Permanentemente lubrificados com lubrificantes usados em aeronaves - você nunca mais vai precisar adicionar ou alterar o lubrificante
- O tubo de extensão de aço inoxidável protege contra corrosão