BK 10

BK 10
BK 10

Abstützung, Fest, Sockelmontage, BK Ausführung, 10 mm Innendurchmesser

Lead Time:  N/A  *

  • Der Sockel-Lagerbock BK enthält ein Paar Schräglager für erhöhte Steifigkeit und axiale Belastbarkeit.
  • Die konstruktiven Abmessungen passen zur Standard-Endenbearbeitung von BK oder BK1. (Die Spindel muss zur Passung in den Block bearbeitet werden.)
  • Solide Stahlkonstruktion
  • Aufbau-Montagekonfiguration
  • Zur Berechnung der kritischen Drehzahl und Knickfestigkeit als „fest“ eingestuft.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]46 mm
[B]30 mm
[C]60 mm
[D]6 mm
[d1]6.6 mm
[E]13 mm
[F]25 mm
[G]6.5 mm
[H]6 mm
[J]11 mm
[K]22 mm
[L]39 mm
[M]34 mm
[Q]38 mm
[R]26 mm
[S]38 mm
[S]58 mm
[T]20 mm
[U]8 mm
[V]10 mm
[W]10 mm
[X]3 x 1.8 mm 
[Y]15 mm
[Z]2.5 mm
ID, empfohlenes Führungslager10 mm
Nominal Shaft DiameterM10x1.0 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Bearing Trade Number7000A 
Temperature Max300 °F
VorspannungsartFest 

Leistung

PerformanceWerte
Load, Dynamic (Bearing Rating)6.7 kN
Load, Static (Bearing Rating)2.78 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: