7832786-P5

7832786-P5
7832786-P5

KGS-2505-P5-RH-R-1-3.500, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 25 mm X 5 mm, RH, 23 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 1, 5000 mm Lang, Älteres Modell

Lead Time:  1 Day  *

  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Replaced by 195-9701 in North America or in Europe part number 0205000250-RL6000
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • 7832786-P5 ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0205000253-RL6000
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt24.6 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
ID, empfohlenes Führungslager20 mm
Kerndurchmesser21.9 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Länge5000 mm 
Spindel-Nenndurchmesser25 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±23 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht16.5 kg
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±23 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: