7832786-P5

7832786-P5
7832786-P5

KGS-2505-P5-RH-R-1-3.500, Ball Screw Only, Filetage enroulé, KGS Style, 25 mm X 5 mm, RH, 23 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 5000 mm Long, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9701 in North America or in Europe part number 0205000250-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de pied21.9 mm
Diamètre de vis, nominal25 mm
Diamètre du roulement à billes3.5 mm
Diamètre, principal24.6 mm
Longueur5000 mm 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±23 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MatériauSteel 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±23 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F
Weight16.5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :