521H45ADRL6000

521H45ADRL6000

Serie 500, Kugel, Schiene, 45mm, Hoch, Verschraubung von oben, Dünnschichtverchromte Stahllegierung

Vorlaufzeit:  6 Wochen*
$9780.00 je**
Abgelängt:

Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Toleranz ±0,1 mm

In Warenkorb legen

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[B1] 45,0 mm (±0.05)
[F1] 14,0 mm
[F2] 20,0 mm
[G2] 22,0 mm
[J1] 37,0 mm
[S3] M10
[X] 105,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schiene
Schienenausführung Verschraubung von oben
Größe 45
Schienenlänge 6.000,0 mm (236,22 in)
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Dünnschichtverchromte Stahllegierung
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 52,800 kg (116,404 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: