521H45ADRL6000

521H45ADRL6000

Trilho de esferas da Série 500, 45mm, Alto, Aparafusar de cima, Liga de aço de cromo fino denso

Tempo de entrega:  6 Semanas*
$9780.00 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 5950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm

Adicionar ao carrinho

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[B1] 45,0 mm (±0.05)
[F1] 14,0 mm
[F2] 20,0 mm
[G2] 22,0 mm
[J1] 37,0 mm
[S3] M10
[X] 105,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Estilo de trilho Aparafusar de cima
Tamanho 45
Comprimento de trilho 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 52,800 kg (116,404 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: