511H25B0ZES3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Serie 500, Kugel, Schlitten, 25mm, Standard, lang, Hoch, Spiel, Preload, Abstreifblech, 1/4\"-Passstiftbohrung - Spielpassung,
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
- Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
- Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
- Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
- Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
- Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
- Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
- Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
- Ersetzt Thomson AccuGlide