511H25B0ZES3

511H25B0ZES3

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 25mm, Standart Uzun, Yüksek, Açıklık, Preload, Metal Kazıyıcı, 1/4" Dübel Deliği - Kaydırmalı oturtma,

Bekleme Süresi:  25 Hafta*
$457.49 adet**

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 36,0 mm
[B] 70,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23,5 mm
[F] 6,8 mm
[F3] 11,0 mm
[G] 9,0 mm
[G1] 8,0 mm
[J] 30,5 mm
[L] 114,5 mm
[L1] 45,0 mm
[L2] 40,0 mm
[L3] 78,5 mm
[M1] 5,5 mm
[N] 57,0 mm
[O] 7,0 mm
[P] 11,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 25
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,922 kg (2,033 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 349 N·m (257 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 365 N·m (269 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 365 N·m (269 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 25.500 N (5.733 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 440 N·m (325 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 460 N·m (339 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 460 N·m (339 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 32.128 N (7.223 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 825 N·m (608 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 863 N·m (637 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 863 N·m (637 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 60.300 N (13.556 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: