50 MM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 60 Case, 49.98 / 50.00 mm Durchmesser, Klasse MM (h6), Stahl, Min. 60 Rockwell C, 202 in Lang +/- 1,60 mm
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Thomson 60 Case LinearRace®-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.