312-27-002

312-27-002
312-27-002

Kupplung/Bremse, CB2CCW24DC6.0H92STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-2, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 6.000 mm H9 Bohrung, 2 Stop, 24 VDC, 25 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder


  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Vor- und Rücklauf entfallen, da die CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
  • Dauergeschmiert – kein verschleißbedingtes Nachstellen erforderlich
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]M4 x 0.7 x 5.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max6.000 mm H9 
[J]3x M4 x 0.7 on 23.83 mm BC 
[P]Max. Ø 1.40 / 1.57 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht0.45 kg
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl1800 RPM
Statisches Drehmoment7.5 lbf
Statisches Drehmoment20 ms
Statisches Drehmoment25 in-lbs
Statisches Drehmoment18 in-lbs
Statisches Drehmoment0.0207 lb-in²
Statisches Drehmoment10 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?