302-27-007

302-27-007
302-27-007

Kupplung/Bremse, CB2CCW115AC.25B1STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-2, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.2505 / 0.2525 in Bohrung, 1 Stop, 115 VAC, 25 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder


  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Vor- und Rücklauf entfallen, da die CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
  • Dauergeschmiert – kein verschleißbedingtes Nachstellen erforderlich
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]#8-32 x 0.190 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.2505 / 0.2525 in 
[J]3x #6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[P]Max. Ø 0.061 / 0.065 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht1 lb
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung115 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl1800 RPM
Statisches Drehmoment7.5 lbf
Statisches Drehmoment20 ms
Statisches Drehmoment25 in-lbs
Statisches Drehmoment18 in-lbs
Statisches Drehmoment0.0207 lb-in²
Statisches Drehmoment10 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?