1 D

1 D
1 D

Welle, 60 Case, 1.0000 / 1.0003 in Durchmesser, Klasse D, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 202 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  1 Day *

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern für Säulengestelle
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.0000 / 1.0003 in 
Länge202 in +/- 1/32" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.080 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht0.222 lb/in
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse D 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: