1 1/4 L SS316PDCTL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 1.2490 / 1.2495 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Edelstahl 316, Min. 20 Rockwell C, Abgelängt, 138 in Lang +/- 1/32"
Lead Time:
5 Days *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Die Welle Thomson SS316 ist für die Verwendung mit FluoroNyliner-Lagern vorgesehen, nicht mit Kugelumlauflagern.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
- Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
- Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern