1 1/2 L SS316RL

1 1/2 L SS316RL
1 1/2 L SS316RL

Welle, 1.4989 / 1.4994 in Durchmesser, Klasse L, Edelstahl 316, Min. 20 Rockwell C, Herstellungslänge, 138 in Lang

Lead Time:  Contact Factory *
each**

  • Die Welle Thomson SS316 ist für die Verwendung mit FluoroNyliner-Lagern vorgesehen, nicht mit Kugelumlauflagern.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.4989 / 1.4994 in 
Länge138 in  

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht69 lb
HärteMin. 20 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialEdelstahl 316 
Material, ShaftEdelstahl 316 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486352334 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: